Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Cassette de rechange pour parafoudre réf. 092766 et 003953

  • Ref. 0 039 54
  • Lexic

Cassette de remplacement pour parafoudre Type 2 + Type 3 (T2+T3)

195,87

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Pour installations à faibles risques (zones urbaines, plaines et basses montagnes…)
  • Cassette débrochable

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060039547
  • Schéma de liaison
    Non
  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Oui
  • Schéma de liaison N-C
    Oui
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Oui
  • Schéma de liaison TN-S
    Non
  • Schéma de liaison TT
    Non
  • Autre schéma de liaison
    Oui
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    10kA
  • Tension nominale AC
    230V
  • Tension max de régime permanent
    275V
  • Niveau de protection
    1.2kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Non
  • Taille (DIN)
    1 TE
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    35.6mm
  • Hauteur
    44mm
  • Profondeur
    54.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-230V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    6-6mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.6417 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Norme NF C 15-100

Il est légitime de se demander quelle norme NF C 15-100 télécharger, puisque la consultation de ces préconisations est indispensable avant toute intervention sur votre installation électrique. Il n’existe qu’une seule et unique norme NF C 15-100, et c’est la version la plus récente...
En savoir plus

Tableaux électriques

Le parafoudre triphasé intègre une protection contre les courants de surcharge et de court-circuit, il ne nécessite pas de disjoncteur de protection dédiée. Pour une protection maximale, le parafoudre doit être installé en amont de tout équipement de protection dans le tableau, entre le...
En savoir plus