Télécharger l'image en grand format

Kit tour de pièce - pour moulure Céliane déco 30x12,5mm

  • Ref. 0 983 71

Kit tour de pièce - pour moulure Céliane déco 30x12,5mm

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Evite la coupe d’onglet sur la moulure
  • Montage sur la moulure par clipsage
  • Permet de respecter l’indice de protection de la moulure
  • Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)
  • Possibilité de peindre la moulure Céliane déco blanche

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008664
  • Hauteur
    12.5mm
  • Largeur
    30mm
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle
    70-140°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Feuille de protection
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Temperature de stockage
    -5-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

59 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable