Fiche femelle avec terre plastique Annela - 16A - avec anneau - blister - Noir

  • Ref. 0 939 08

Fiche avec prise à raccorder un câble pour brancher une fiche mâle

8,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Noir

Caractéristiques produit

  • Raccordement avec serre-câble à vis
  • Capacité des bornes : 1,5mm²
  • A raccorder avec câble 3 x 1,5 mm² max
  • Raccordement des appareils de moyenne puissance (jusqu'à 3680W)
  • Livrée sous blister

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060939083
  • Couleur
    Noir
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Profondeur
    84
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Hauteur
    46
  • Largeur
    43

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable