Fiche quadruplite extra-plate avec 4 prises latérales sans terre 6A - blanc et gris clair

  • Ref. 0 494 00

Fiche multiprise pour un usage quotidien, extra plate qui permet le branchement d'appareils

6,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fiche multiprise sans fil extra-plate avec 4 prises latérales sans terre 6A
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Finition blanc et gris clair

Avantages

  • Produit extra-plat pour un usage universel
  • Produit certifié NF

Les + installation

A brancher facilement sur une prise murale 2P ou 2P+T

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971942202
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
    4
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Courant nominal
    6A
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    74mm
  • Hauteur
    96mm
  • Profondeur
    72mm
  • Temperature de stockage
    -15-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments