Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Cartouches fusibles pour appareils électroniques - 5x20mm - 3,15A

  • Ref. 0 929 34

Fusible ou cartouche cylindrique pour équipement sensible, permettant de couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharges

5,88

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Cartouche cylindrique miniature
  • Type F (rapide), corps céramique

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060929343
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Largeur
    5mm
  • Taille
    5x20 mm
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    3.15A
  • Profondeur
    20mm
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence de fonctionnement nominale (Min-Max)
    50-60Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Autre
  • Dissipation thermique sous courant nominal
    2.2W
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

48 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable