Télécharger l'image en grand format
  • Ref. 099214A

Mosaic, une commande d'éclairage complète, avec la plaque nouveau design répondant aux tendances actuelles

116,87

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de commander les ampoules LEDs, halogènes, Fluocompact du marché
  • Puissance 100W LEDs/Fluocompact - 150W Halogène - 150VA LEDs, CFLs, Halogène, tube fluo avec ballast ferromagnétique ou éléctronique
  • Peut s'associer à une minuterie électronique modulaire référence 412602
  • Compatible boite profondeur 40mm

Avantages

  • Permet de réaliser des économies d'énergie
  • Compatibilité avec un large panel de ampoules LEDs

Les + utilisation

Conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972395106
  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Infrarouge passif
  • Régulation de la lumière
    Non
  • Commande HVAC
    Non
  • Marche forcée
    Oui
  • Arrêt forcé
    Oui
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Angle de balayage
    170°
  • Hauteur de montage optimale
    1.2m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    6m
  • Portée de présence max.
    32m²
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    110-240V
  • Durée de marche min.
    5s
  • Durée de marche max.
    30min
  • Angle de détection horizontal (Min-Max)
    85-85°
  • Plage de rotation du capteur, horizontale (Min-Max)
    0-0°
  • Plage de rotation du capteur, verticale (Min-Max)
    0-0°
  • Luminosité de déclenchement (Min-Max)
    5-1275lx
  • Puissance de coupure max.
    150W
  • Puissance max. de commutation LED
    100W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante (Min-Max)
    5-35°C
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    82mm
  • Profondeur
    52mm
  • Largeur d'encastrement
    40.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    24mm
  • Longueur d'encastrement
    40.5mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Consommation en veille
    0.04mA
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    59.9-60.1mm
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • Avec interface DALI
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.47 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
8 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

29 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit