Détecteur mural dooxie 2 fils sans Neutre finition alu
- Ref. 0 952 41
dooxie, une commande d'éclairage, équipée d'un support et à compléter d'une plaque, avec un design simple et moderne dans l'air du temps
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes...
- Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
- S’installe à la place d’un interrupteur sans modifier le câblage (sans neutre)
- Capacité des bornes : 1,5mm²
- Connexion par bornes à vis - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971087873
- Modèle Détecteur de mouvement
- Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence Infrarouge passif
- Régulation de la lumière Non
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Hauteur de montage optimale 1.2m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Non
- Largeur de portée max. 6m
- Longueur de portée max. 8m
- Champ de détection de diamètre au sol 6m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Non
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Non
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Aluminium
- Numéro RAL (équivalent) 7040
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Type de tension AC
- Fréquence (Min-Max) 47-63Hz
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 230-230V
- Durée de marche min. 5s
- Durée de marche max. 30min
- Angle de détection horizontal (Min-Max) 120-120°
- Plage de rotation du capteur, horizontale (Min-Max) 0-0°
- Plage de rotation du capteur, verticale (Min-Max) 0-0°
- Luminosité de déclenchement (Min-Max) 5-1275lx
- Puissance de coupure max. 300W
- Adapté à une charge C Oui
- Courant de démarrage max. 1.8A
- Courant de veille 1.8mA
- Commande auxiliaire possible Non
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Température ambiante (Min-Max) -5-45°C
- Largeur 73mm
- Hauteur 73mm
- Profondeur 51.45mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-35°C
- Capacité des bornes (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- Interrupteur automatique Oui
- Avec interface DALI Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
2 Pourcentage de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
60 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Recyclage et fin de vie
Détecteur mural dooxie 2 fils sans Neutre finition alu
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main

