Détecteur mural étanche Plexo câblage 2 fils sans Neutre livré complet pour montage en apparent gris

  • Ref. 0 700 11
  • Plexo

Plexo, commande d'éclairage étanche complète, prête à installer en apparent au mur, livrée avec boitier saillie

90,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Gris

Caractéristiques produit

  • Détecteur de mouvement infrarouge 2 fils sans Neutre avec angle de détection 120°
  • Permet la commande de lampes :
    - LEDs et fluo compacts: 3W à 100W
    - LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique: 3VA à 250VA
    - halogènes 230V, incandescent 3W à 250W
  • Etanche et robuste IP55 IK07, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
  • 2 modes de câblage possibles :
    - câblage hors platine et pose du mécanisme par simple clip
    - câblage possible avec la mécanisme déjà clipsé sur la platine
  • Finition Gris

Avantages

  • Mise en oeuvre simplifiée : la platine de faible épaisseur offre un grand volume de câblage
  • Câblage possible avec arrivée des câbles/tubes par le haut, le bas, la droite ou la gauche
  • Joints et des membranes d’étanchéité repensés : joint entre l'enjoliveur et le cadre et un joint entre la platine et le cadre

Les + installation

La platine de faible profondeur permet de faciliter le cablâge des fils qui peut être réalisé avec le mécanisme clipsé ou déclipsé. En complément, le joint périphérique arrière compense les déformations et irrégularités des surfaces de pose.

Les + utilisation

Produit complet, prêt à être installé, équipé d'un boîtier apparent composé d'une platine et d'un cadre

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation en intérieur ou extérieur
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK07 : résistance à un choc de 2 joules

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971904859
  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Type de capteur
    Infrarouge
  • Avec interface DALI
    Non
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Marche forcée
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    1.2m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    6m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Non
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7046
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Durée de marche min.
    10s
  • Durée de marche max.
    10min
  • Angle de détection horizontal
    120-120°
  • Plage de rotation du capteur, horizontale
    0-0°
  • Plage de rotation du capteur, verticale
    0-0°
  • Luminosité de déclenchement
    5-1275lx
  • Puissance de coupure max.
    1000W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Température
    -5-35°C
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    68mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35°C
  • Temperature de stockage
    -5-35°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    16-25mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    17mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Souple à perforer
  • Entre axe de fixation horizontale
    52-52mm
  • Interrupteur automatique
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

53 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Détecteur mural étanche Plexo câblage 2 fils sans Neutre livré complet pour montage en apparent gris

À associer