Détecteur mural toutes lampes avec détection de mouvement infrarouge Altège - finition Nuage
- Ref. BTAL12CD
Altège, une commande d'éclairage élégante, habillée d'une finition tendance, à équiper d'une plaque pour jouer avec des effets matières et des contrastes
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Installation idéale dans l'entrée, le couloir, l'escalier, le dressing, les toilettes...
- Solution conçue pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite
- L'extinction se fait automatiquement en fin de temporisation qui peut être réglée de 10 secondes à 10 minutes : plus de risque d'oublier d'éteindre la lumière
- Seuil de luminosité réglable pour déclenchement automatique de la lumière : la lumière ne s'allume pas lorsque l'éclairage naturel est suffisant
- Possibilité de mettre jusqu’à 3 détecteurs en parallèle - Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque BTICINO
- EAN/Gencode 8005543601648
- Modèle Détecteur de mouvement
- Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence Infrarouge passif
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Oui
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Oui
- Hauteur de montage optimale 1.2m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Oui
- Largeur de portée max. 6m
- Longueur de portée max. 8m
- Champ de détection de diamètre au sol 8m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Non
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Gris
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP41
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Fréquence (Min-Max) 47-63Hz
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 230-230V
- Durée de marche min. 5s
- Durée de marche max. 30min
- Angle de détection horizontal (Min-Max) 120-120°
- Luminosité de déclenchement (Min-Max) 5-1275lx
- Puissance de coupure max. 250W
- Courant de démarrage max. 1.8A
- Courant de veille 1.8mA
- Commande auxiliaire possible Non
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Température ambiante (Min-Max) -5-45°C
- Largeur 73mm
- Hauteur 73mm
- Profondeur 51mm
- Profondeur d'encastrement 33mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-45°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-70°C
- Capacité des bornes (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- Interrupteur automatique Oui
- Avec interface DALI Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
60 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Recyclage et fin de vie
Détecteur mural toutes lampes avec détection de mouvement infrarouge Altège - finition Nuage
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main