Télécharger l'image en grand format

Interrupteur ou va-et-vient bipolaire ou permutateur - Les Apparents - Saillie - Complet Blanc

  • Ref. ALB2115WH

Les Apparents, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une commande d'éclairage prête à installer directement sur un mur

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Produit livré avec cadre pour pose en saillie - 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer
  • La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boite à encastrer
  • Finition Blanc

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973015317
  • Equipement 1
    Autre
  • Equipement 2
    Autre
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec éclairage
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    2
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    2
  • Largeur d'appareil
    72mm
  • Hauteur d'appareil
    72mm
  • Profondeur d'appareil
    32mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations