Vis (x 10) pour encastrement profond dans boite

  • Ref. 0 914 90
  • Batibox

Vis longues Ø3 mm pour toutes boîtes Batibox

14,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Longueur 40 millimètres
  • Pas du filetage : 1,06mm
  • Tête fendue

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060914905
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    5,8 (acier)
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Forme de la tête/extrémité
    Tête plate
  • Taille de filetage (métrique)
    2.9
  • Système à vis
    Fente de vis
  • Profondeur
    40mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

80 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

14 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable