Joint de couvercle - pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - Titane

  • Ref. 0 983 56

Joint de couvercle - pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - titane

19,29

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Titane

Caractéristiques produit

  • Montage sur la plinthe par emboîtement sur le couvercle
  • Permet de respecter l’indice de protection de la plinthe
  • Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)
  • S'associe naturellement avec l'appareillage Céliane Titane

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008565
  • Largeur du canal d'allège
    82mm
  • Profondeur du canal d'allège
    12.5mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de canal
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    ABS
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Largeur
    18mm
  • Hauteur
    80mm
  • Profondeur
    13.7mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

53% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable