Écran pour poste intérieur supplémentaire - 4,3pouces - blanc
- Ref. 3 691 15
Permet de rajouter un point de commande sur le kit portier visiophone
- Information produitProduit supprimé
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
Ecran intérieur supplémentaire visiophone Easy Kit 7pouces blanc LEGRAND | REF. 3 632 20 Voir la fiche produit
Caractéristiques produit
- Design épuré , finition techno blanche
- Icônes claires et lisibles
- Fonction interphone entre les 2 écrans
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970566393
- Avec vidéo Oui
- Technique d'installation Système bus
- Mode de pose Saillie
- Matériau Plastique
- Protocole d'image PAL
- Propriété du système d'image Couleur
- Avec fonction mémoire Non
- Avec secret de conversation Non
- Bouton de lumière/d'ouverture de porte Oui
- Autre(s) commande(s) possible(s) Non
- Mains libres Oui
- Peut être connecté à un smartphone Non
- Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
- Taille de l'écran 109.22mm
- Taille de l'écran (pouces) 4.3inch
- Compatible avec les appareils de correction auditive Non
- Ouvre-porte automatique Oui
- Couleur Blanc
- Type d'interface Autre
- Arrêt automatique d'appel Oui
- Communication interne Non
- Réglage de la tonalité d'appel Oui
- Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Avec écran tactile Non
- Largeur 165mm
- Hauteur 158mm
- Profondeur 30mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 5-55°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-70°C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 30-30V
- Courant d'alimentation (Min-Max) 1-1A
- Consommation en veille 10mA
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble (Min-Max) 0.28-0.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Ajout de postes additionnels Oui
- Nombre maximum d'écrans additionnels 6
- Adressable Non
- Portier avec Application mobile Non
- Nombre de sonneries 12
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
- Résolution de l'écran Autre
- Réglage de la luminosité de l'écran Oui
- Réglage du contraste de l'écran Oui
- Fonction de mémorisation des visiteurs Non
- Distance max entre platine et poste intérieur 100m
- Objet connecté Non
- Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Recyclage et fin de vie
Écran pour poste intérieur supplémentaire - 4,3pouces - blanc
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main

