Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Ecran intérieur supplémentaire visiophone Easy Kit 7pouces blanc

  • Ref. 3 632 20
  • EASY KIT

128,72 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Ecran 7pouces mains libres à touches sensitives blanc
  • Résolution écran : 800x480pixels
  • Ecran en complément du kit visiophone Easy Kit Essential

Avantages

  • Permet d'ajouter un point d'ouverture supplémentaire, idéal pour les maisons à étages

Les + installation

S'installer simplement avec l'adaptateur secteur fourni à brancher directement dans une prise

Les + utilisation

2 ouvertures possibles (portail/portillon)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972469784
  • Avec vidéo
    Oui
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Bouton de lumière/d'ouverture de porte
    Oui
  • Autre(s) commande(s) possible(s)
    Non
  • Mains libres
    Oui
  • Peut être connecté à un smartphone
    Oui
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Taille de l'écran
    177.8mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    7inch
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Ouvre-porte automatique
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'interface
    LAN
  • Arrêt automatique d'appel
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Réglage de la tonalité d'appel
    Oui
  • Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Avec écran tactile
    Oui
  • Largeur
    208mm
  • Hauteur
    140mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    26.5mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de commande
    Filaire
  • Contiens Batteries
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Nombre maximum d'écrans additionnels
    1
  • Adressable
    Non
  • Portier avec Application mobile
    Non
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Oui
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100m
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Configuration

Pour désactiver l’accès d’un utilisateur à votre système : Cliquez sur le menu latéral (ou burger menu) en haut à gauche de l’application, puis sur le sous-menu spécifique Utilisateurs. La page Utilisateurs affiche l’ensemble des personnes autorisées à accéder à votre...
En savoir plus