Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Prise TV étoile blindée dooxie livrée avec plaque ronde blanche et griffes - emballage blister

  • Ref. 0 950 57
  • dooxie

dooxie, une prise télévision complète, prête à installer avec un design simple et moderne dans l'air du temps

18,91

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • Information produit
    Produit supprimé
Couleur Blanc

Caractéristiques produit

  • Prise optimisée pour les nouvelles TV UHD ou 4K : conçue pour une réception optimale du signal
  • Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieur à 1dB) : limite le besoin d'amplification
  • Utiliser un câble coaxial Ø5,5mm à Ø7mm
  • Tenue du câble optimisée
  • Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation - Produit livré complet avec plaque blanche

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971086326
  • Modèle
    Prise étoile / terminale
  • Type de prise
    TV
  • DAB+
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Atténuation de raccordement à 860 MHz
    1dB
  • Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
    1.5dB
  • Nombre de sorties
    1
  • Compatible au modem par câble
    Non
  • Compatible à une alimentation à distance
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    100mm
  • Hauteur d'appareil
    100mm
  • Profondeur d'appareil
    42.6mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    31.25mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

62 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable