Kit triple prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A précâblées finition blanc

  • Ref. 3 004 04
  • dooxie

dooxie, kit prêt à poser avec triple prise de courant complète et une boîte d'encastrement pour une pose au mur

45,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Nombre de prises de courant 3

Caractéristiques produit

  • Le pré-câblage de cette prise facilite l'installation et permet un gain de temps au moment de la pose : plus besoin de câbler l'ensemble des prises ; un seul câblage suffit
  • Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
  • Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Les éclips de protection de cette prise renforcent la sécurité dans la maison en obturant le contact électrique en l'absence de fiche - Kit livré complet avec boîte d'encastrement et plaque blanche

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971089303
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Fréquence
    50-60
  • Couleur
    Blanc
  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33.5
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Impression/marquage
    Sans
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Encastrement isolé
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    6
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Nombre de prises de courant
    3
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Power Delivery
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    6
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Profondeur d'appareil
    41.9
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Section de câble
    2.5-2.5
  • Avec microfusible
    Non
  • Nombre de phases
    1
  • Hauteur d'appareil
    71
  • Protection différentielle
    Non
  • Repiquage possible
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Largeur d'appareil
    215
  • Alimentation spéciale
    Sans
  • Type de connexion
    Autre
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Tension nominale
    250
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Courant nominal
    16
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Maintien du cable
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Type de tension
    AC
  • Finition métallique
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Temperature de stockage
    -25-60

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

16 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

79 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments