Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Fiche multiprise 2 prises latérales rotatives - Blanc/Noir

  • Ref. 0 496 18

Fiche multiprise pour un usage quotidien, avec des prises orientées pour faciliter le branchement des appareils


Caractéristiques produit

  • Fiche multiprise 2 prises de courant latérales rotatives franco-belge, 16A 230V 3680W
  • 2 prises USB Type C 4A, 5V, 20W Power Delivery
  • Produit compact

Avantages

  • Produit rotatif
  • Design Legrand

Les + utilisation

2 chargeurs USB Type C 4A, 5V, 20W Power Delivery pour une charge rapide des appareils.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973063677
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    2
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Avec microfusible
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Puissance de raccordement max.
    3680W
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir et blanc
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de raccordement au secteur
    Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Type d'execution de la fiche
    Droit
  • Raccordement direct possible (sans câble)
    Non
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    85mm
  • Hauteur
    70mm
  • Profondeur
    90mm
  • Temperature de stockage
    -5-35°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    220-250V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments