Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Fiche multiprise 2x2P+T latérales 16A 230V-3680W et 2 USB Type C 20W - Blanc/Noir

  • Ref. 0 496 18
  • LEGRAND

Fiche multiprise pour un usage quotidien, avec des prises orientées pour faciliter le branchement des appareils

23,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couleur Noir et blanc

Caractéristiques produit

  • Fiche multiprise 2 prises de courant latérales rotatives franco-belge, 16A 230V 3680W et 2 prises USB Type C 4A, 5V, 20W Power Delivery
  • Produit compact

Avantages

  • Produit rotatif
  • Design Legrand

Les + utilisation

2 chargeurs USB Type C 4A, 5V, 20W Power Delivery pour une charge rapide des appareils.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    2
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Avec microfusible
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Puissance de raccordement max.
    3680W
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir et blanc
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de raccordement au secteur
    Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
  • Type d'execution de la fiche
    Droit
  • Raccordement direct possible (sans câble)
    Oui
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    85mm
  • Hauteur
    70mm
  • Profondeur
    90mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-35°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-250V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Mode de pose
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973063677

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations