Rallonge multiprise avec 3 prises avec terre , 2 prises USB Type-A , interrupteur , support tablette et cordon 1,5m - blanc et gris

  • Ref. 0 504 10

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

83,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc/Gris

Caractéristiques produit

  • Multiprise équipée de 3 prises de courant orientées à 45°, 1 Prise USB Type-A 1,5A, 1 prse USB Type-A Quickcharge 2.0 Qualcomm 2,4A et un support antidérapant porte-tablette
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Avec interrupteur général ON/OFF muni d'un disjoncteur coupe-circuit de 16A
  • Avec cordon d'alimentation en fil tressé gris longueur 1,5m avec fiche 2P+T
  • Finition blanc et gris clair

Avantages

  • Parfait pour plan de travail pour le bureau, à la maison, à la cuisine : prises 2P+T et USB sur un même produit
  • Cordon orientable avec sortie sur la droite ou sur la gauche
  • Produit certifié NF

Les + installation

Guide câble sous le produit et 4 grips anti-dérapant pour un excellent maintien du produit sur une surface plane

Les + utilisation

Port USB 2,4A avec Quickcharge 2.0 Qualcomm pour charger 75% plus vite tablette et smartphone

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971161177
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Nombre de prises norme française (type E)
    3
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couverture
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Longueur d'alimentation
    1.5m
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Angle de l'insert central vrillé
    45°
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    192mm
  • Hauteur
    86mm
  • Profondeur
    109mm
  • Temperature de stockage
    -15-75°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Saillie
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

58 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Rallonge multiprise avec 3 prises avec terre , 2 prises USB Type-A , interrupteur , support tablette et cordon 1,5m - blanc et gris

À associer