Rallonge multiprise pour espace TV avec 4 prises avec terre , 4 prises sans terre , parafoudre , interrupteur et cordon 2m - noir

  • Ref. 0 494 30

Rallonge multiprise design spécialement adaptée au rangement des cordons pour l'espace TV, avec parafoudre pour protéger les appareils branchés

71,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

  • A reçu le prix iF Design Award 2021

Caractéristiques produit

  • Multiprise équipée de 3 prises avec terre, 1 prise Surface avec terre et 4 prises sans terre pour répondre aux nombreux besoin de branchements des appareils dans l'espace TV
  • Avec parafoudre pour protéger les appareils électroniques contre les surtensions et indicateur signalant l’état du parafoudre : vert, la multiprise est protégée ; éteint, le parafoudre ne fonctionne plus mais les prises sont toujours alimentées, si la fonction parafoudre est nécessaire il faut changer la multiprise
  • Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
  • Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu - Livré avec collier auto-grippant pour regrouper les cordons et un jeu d'étiquettes adhésives pour repérages des prises
  • Avec cordon d'alimentation noir longueur 2m avec fiche 2P+T - Finition noir

Avantages

  • 7 prises sont cachées par un capot en aluminium afin de ranger les cables du coin TV - 1 prise affleurante accessible
  • Produit unique sur le marché : s'intégre parfaitement dans le mobilier avec son design et sa finition soignée
  • Produit certifié NF

Les + installation

Avec capot en aluminium (métal) permettant l'organisation des câbles en toute discrétion et pouvant être utilisé comme support pour une box internet, une TV...

Les + utilisation

Permet de connecter et protéger tous les appareils autour du téléviseur, de masquer et gérer les câbles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971942820
  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises norme française (type E)
    4
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Oui
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1mm²
  • Avec couverture
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Longueur d'alimentation
    2m
  • Désignation NEMA
    Sans
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    210mm
  • Hauteur
    56mm
  • Profondeur
    232mm
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Mode de pose
    Saillie
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

57 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation et...
En savoir plus