Rallonge multiprise verticale avec 4 prises de courant Surface , interrupteur , parafoudre et cordon longueur 2m - blanc et gris foncé
- Ref. 0 494 10
Rallonge multiprise version tour au design cylindrique unique et astucieux pour plus de confort, à poser au sol ou sur un bureau, avce des prises Surface et un parafoudre pour protégre les appareils branchés
45,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Multiprise verticale équipée de 3 prises Surface orientées à 45° pour optimiser les branchements et 1 prise Surface orientée à 90° pour permettre le branchement d’un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine
- Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
- Avec parafoudre pour protéger les appareils électroniques contre les surtensions et indicateur signalant l’état du parafoudre : vert, la multiprise est protégée ; éteint, le parafoudre ne fonctionne plus mais les prises sont toujours alimentées, si la fonction parafoudre est nécessaire il faut changer la multiprise
- Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu sur le haut de la tour
- Avec cordon d'alimentation blanc de longueur 2m avec fiche 2P+T - Finition blanc et noir
Avantages
- Equipé de prises affleurantes, assurant ainsi un produit esthétique et empêchant la saleté de se placer sur les puits
- Produit avec un design unique (vertical)
- Produit certifié NF
Les + installation
A poser et le socle peut également etre fixé avec des vis (non fournies)
Les + utilisation
Avec système de gestion des câbles en haut du bloc
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur
- Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
- Ne jamais brancher les blocs multiprises en série
Documentation et conseils de pose
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414971942424
- Forme de boîtier Autre
- Nombre de prises norme française (type E) 4
- Avec dispositif on/off Oui
- Interrupteur différentiel Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Protection contre les surtensions Oui
- Courant nominal 16A
- Section de conducteur 1.5mm²
- Avec couverture Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9017
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Longueur d'alimentation 2m
- Désignation NEMA Sans
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 172mm
- Hauteur 370mm
- Temperature de stockage -15-70°C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 220-230V
- Neutre obligatoire Oui
- Type de connexion Non applicable
- Mode de pose Saillie
- Objet connecté Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
25 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation et...
En savoir plus Fixer une multiprise au mur dépend du type de multiprise dont vous disposez. En effet, la façon dont vous allez l’installer dépend du style et de la forme de votre multiprise. Certaines multiprises se fixent au mur à la verticale ou à l'horizontale avec des vis ou des colliers de serrage,...
En savoir plus La puissance maximale d’une multiprise est calculée selon son intensité et sa tension. Il faut donc multiplier l’intensité de l’appareil (en ampères) par sa tension (en volts) afin d'obtenir la puissance maximale en watts.
Prenons l’exemple d’une rallonge multiprise rotative...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main