Cloison pour goulotte pour appareillage Mosaic - section 80x50mm

  • Ref. 0 982 63
  • Mosaic

Cloison pour goulotte pour appareillage Mosaic - section 80x50mm

17,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Se pose par clipsage sur goulotte pour appareillage Mosaic référence 098260 (vendue séparemment)
  • Vendu en longueur de 2 mètres

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970337788
  • Modèle
    1 pli
  • Adapté à la profondeur de canal
    50mm
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Longueur
    2000mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Couleur
    Blanc
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Largeur
    13.7mm
  • Hauteur
    41mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

55 % de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Cloison pour goulotte pour appareillage Mosaic - section 80x50mm

À associer