Embout pour goulotte section 80x50mm
- Ref. 0 982 65
Embout pour goulotte section 80x50mm
16,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Embout à visser sur la goulotte
- Embout gauche ou droit
Documentation et conseils de pose
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970337955
- Modèle Symétrique
- Adapté à Gauche/droite
- Doublage de coupe Oui
- Type de fixation À visser
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60°C
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Largeur 85.5mm
- Hauteur 52.5mm
- Profondeur 50mm
- Temperature de stockage -25-60°C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
57 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main

