Raccord en T - pour moulure 20x12,5mm
- Ref. 0 981 25
Raccord en T - pour moulure 20x12,5mm
9,09 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Montage sur la moulure par clipsage
- Permet de respecter l’indice de protection de la moulure
- Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970008077
- Hauteur 46.8mm
- Largeur 71.8mm
- Modèle Partie inférieure et partie supérieure
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Type de fixation Encliquetable
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 15-60°C
- Profondeur 13.2mm
- Temperature de stockage (Min-Max) -5-60°C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
69 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main