Raccord pour angle sortant - pour goulotte 80x50mm

  • Ref. 0 982 62

Raccord pour angle sortant - pour goulotte 80x50mm

35,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Evite la coupe d’onglet sur la goulotte
  • Permet de respecter l’indice de protection de la goulotte
  • Assure la continuité du couvercle souple sur les angles donc ne nécessitent pas de coupe de couvercle, et soigne l’esthétique

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970337757
  • Symétrique
    Oui
  • Modèle
    Partie inférieure et partie supérieure
  • Angle
    85-120°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Largeur
    95mm
  • Hauteur
    93mm
  • Profondeur
    50mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

64 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable