Télécharger l'image en grand format

Sonnette pour intérieur ou extérieur - 12V à 24V - avec porte-étiquette et voyant

  • Ref. 0 942 47

Bouton poussoir d'appel, à associer à un carillon

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Spécial rénovation : fixation rapide en saillie avec vis
  • Avec porte-étiquette
  • IP44, peut s'installer dans les locaux humides
  • Lampe non fournie avec le produit. Vous devez utiliser une lampe tube diamètre 6,3 mm x 27 mm de 12 V ou 24 V

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060942472
  • Forme
    Autre
  • Avec badge
    Non
  • Avec éclairage
    Non
  • Tension de lampe (Min-Max)
    24-24V
  • Matériau
    Plastique
  • Mode de pose
    Saillie
  • Couleur
    Autre
  • Sans fil
    Non
  • Longueur
    70mm
  • Largeur
    23mm
  • Hauteur
    70mm
  • Classe de protection (IP)
    IP4X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Type de tension
    AC/DC
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    60-60mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Alors qu’elle fonctionnait très bien, votre sonnette se met brusquement à faire des siennes. La voilà qui sonne toute seule alors qu’il n’y a personne à la porte, ou qui carillonne sans discontinuer une fois enclenchée !
Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute...
En savoir plus