Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Pack de démarrage chauffe-eau connecté Drivia with Netatmo avec prise Control mobile et contacteur modulaire silencieux connecté

  • Ref. 199155B
  • Drivia with Netatmo

Drivia with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance le chauffe-eau via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations


Caractéristiques produit

  • Le pack de démarrage chauffe-eau Connecté Drivia with Netatmo permet de démarrer une installation connectée dans votre logement via le réseau Wi-Fi de votre box Internet. Il vous permet de piloter votre chauffe-eau (lors des heures pleines/heures creuses ou d'un pic de production solaire) via le contacteur connecté à installer au tableau électrique, grâce à l'App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Le pack de démarrage est constitué d'une prise Control mobile et d'un contacteur silencieux connecté. Ce pack peut être complété par d'autres produits connectés de la gamme with Netatmo
  • La prise Control mobile permet de connecter tous les produits with Netatmo et Zigbee 3.0. Elle se branche dans une prise de courant existante et se connecte simplement au réseau Wi-Fi de votre box Internet
  • Le contacteur connecté permet via l'App. Home + Control : - la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (heures pleines/heures creuses ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge) - la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté - la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800W ou de moteurs jusqu'à 2400VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A- la mise en place d'automatismes via la production d'énergie solaire (lancement du produit piloté en fonction d'un seuil de production solaire)
  • Remonte automatiquement, dans l'App Home + Control, la consommation électrique du circuit auquel le contacteur connecté est raccordé
  • Possibilité de créer des plannings personnalisés dans l'App. Home + Control : journalier/hebdomadaire/évènement particulier, etc. Exemples : vacances, production solaire...

Avantages

  • Soyez en permanence connecté à votre logement et personnalisez de nombreuses fonctionnalités à vos besoins (éclairage, volets roulants, consommation d'énergie, chauffage, sécurité, production solaire...) grâce aux produits connectés Legrand, Netatmo et aux produits d'éclairage compatibles certifiés Zigbee 3.0
  • Permet de mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit (jour de la semaine/créneaux horaires/production solaire) simplement via l'App. Home + Control

Les + installation

Pack de démarrage prêt à installer. Le contacteur remplace un contacteur existant ou un interrupteur horaire programmable (horloge). Ne nécessite pas de disjoncteur 2A (bornes amonts auto-protégées)

Les + utilisation

Permet de : - connecter une installation- piloter tous type de charges - fonctionner en mode ON/OFF, heures pleines / heures creuses, pic de production solaire- mesurer automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé- mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit : plannings, production solaire

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en œuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo pour profiter d’une offre domotique complète.

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973090970
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    Encastré
  • Protection contre le démontage
    Oui
  • Avec affichage LED
    Non
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    240-240V
  • Type de tension
    AC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP41
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    95.9mm
  • Profondeur
    70.1mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi 2.4G
    • Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • Google Play Store
    • Mac Apple Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
    • Google Assistant
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Interface produits connectés

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations