Comment contrôler son installation connectée Céliane™ with Netatmo par la voix avec Siri d'Apple ?

Temps estimé : 20min Astuce

Pour commander par la voix ses interrupteurs et prises connectés Céliane™ with Netatmo par la voix avec Siri d'Apple, flashez le code Home sur la prise Control. Vous pourrez ainsi piloter votre installation depuis l'App Home + Control (à télécharger gratuitement sur l'App store ou sur le Google Play store).

Étape préalable : j’installe le kit de démarrage Céliane™ with Netatmo

pack demarrage cwn titane 1222x569 0

La maison connectée commence avec le kit de démarrage pour un logement connecté Céliane™ with Netatmo. Ce kit connecté comprend :

  • une prise Control
  • une commande sans fil Départ / Arrivée
  • un interrupteur d'éclairage avec option variateur
  • une commande dans fil pour éclairage et prise
code homekit prise control 700x570 0

Étape 1 : repérer le code Home

Où puis-je trouver mon code Home ? Le code Home, qui permet d'utiliser l'assistant vocal Siri, est collé sur la prise Control Céliane™ with Netatmo.

Attention, ce code est à usage unique.

homme smartphone salon 700x700 1

Étape 2 : choisir le smartphone pour flasher le code

Sachez qu'un seul téléphone ou tablette Apple du foyer pourra flasher ce code.

Notez que le code Home peut être saisi directement dans l'application Home + Control au lieu d'être scanné.

configurer homekit 700x700 1

Étape 3 : configurer Home dans Home + Control

Allez dans le menu "Paramètres" puis "Gérer ma maison".

Appuyez sur « Prise Control » puis sur « Configurer Home », et laissez-vous guider pour configurer votre Home.

alerte nommage produits homekit 700x350 0

Étape 4 : nommer les produits

Pour un fonctionnement optimal, soyez vigilant sur les noms des produits connectés. Pour une bonne interopérabilité, les noms des produits et des pièces de votre maison doivent être identiques dans l'application Home + Control et Home. C'est ok ? Vous pouvez désormais contrôler vos éclairages et appareils électriques connectés par la voix avec Siri d'Apple.

Questions fréquentes

Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer...
En savoir plus
Les produits des gammes connectées "... with Netatmo" (prises et interrupteurs, commandes sans-fil, modules pour tableau électrique, etc) sont compatibles entre eux, et peuvent tous être contrôlés depuis l'App Home + Control.
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
En savoir plus
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application "Google Home" de Google disponible sur iPhone et Android. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter la page suivante sur le site Support Google. https://support.google.com/assistant

Si vous ne...
En savoir plus
La mise à jour des produits se fait automatiquement tant que votre installation est connectée à Internet. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez vous que votre installation (prise/module Control et accessoires) est connectée à Internet depuis au moins 24 heures.
En savoir plus