Puis-je installer plusieurs Thermostats Intelligents Netatmo dans mon logement (chauffage multizone) ?

Oui, il est parfaitement possible d’utiliser plusieurs Thermostats dans un même logement, dès lors qu’il y a plusieurs circuits de chauffage (exemple : rez-de-chaussée et premier étage). Il faudra installer un Thermostat complet (Thermostat + Relais) par zone de chauffe. Tous les Thermostats pourront être gérés depuis l’application Netatmo Énergie.
RemarquesIl n’est pas possible de connecter :
Plusieurs Thermostats à un seul Relais. Un seul Thermostat à plusieurs Relais.Il n'y aura pas d’interférences entre les différents produits, car les modules sont appairés en usine, et chacun est identifié par son numéro de série unique sur les signaux radios.
Au préalable, vérifier simplement la compatibilité du chauffage sur check.netatmo.com

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message