Quelle est la distance maximale possible entre les produits de mon installation ?
Les produits connectés communiquent entre eux par radio, et chacun des produits câblés relaie le signal. Il n'est pas nécessaire de placer les produits à proximité de la prise Control / du module Control. Veillez seulement à ce qu'il n'y ait pas plus de 10 mètres entre deux produits câblés "... with Netatmo" de votre installation.Les commandes sans fil peuvent commander des produits qui ne sont pas directement à leur portée. Veillez seulement à ce que la commande soit installée à moins de 10 mètres du produit câblé "... with Netatmo" le plus proche. Pour vous assurer que la commande sans fil est à portée de l'installation, tenez-la à l'emplacement souhaité et testez son fonctionnement, avant de la fixer.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Envoyer un message