Télérupteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 16AX 230V~ - 1 module
- Ref. 1 991 21
- Drivia with Netatmo
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Contrôle des éclairages commandés par poussoirs en local ou à distance via l'App Home + Control. Peut être associé à des poussoirs et/ou à des commandes sans fils.
- Permet la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté, via l'App Home + Control
- Permet également la programmation des éclairages dans le cadre d'un planning journalier et/ou hebdomadaire ou dans des scénarios personnalisés
- Accepte le passage du peigne d'alimentation
- Bornes à vis
Les + installation
Le télérupteur connecté s’installe en lieu et place d’un télérupteur existant ou pour compléter une installation connectée. Ne nécessite pas de protection de type disjoncteur 2A. Bornes amonts auto-protégées
Les + utilisation
Associé au pack de démarrage connecté, le télérupteur peut être piloté par des boutons poussoirs (sans fils et/ou câblés), par smartphone avec l’App Home + Control et/ou par la voix via un assistant vocal
Recommandations / restrictions d’usages
- À associer impérativement à un pack de démarrage "…with Netatmo"
Information sur la gamme
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en œuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo pour profiter d’une offre domotique complète.
Documentation et conseils de pose
Fiche technique
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
Efficacité énergétique
Tableaux électriques
Installation de mes produits connectés
Télérupteur silencieux connecté Drivia with Netatmo unipolaire 16AX 230V~ - 1 module
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel