Plaque Céliane finition Verre Onyx Noir - 1 poste

  • Ref. CP1901
  • Céliane

Délicatesse de la porcelaine, élégance du verre, design du métal, chaleur du bois... Céliane™ explore la noblesse des matières authentiques pour mieux sublimer la déco.

40,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • 1 poste
  • A associer à un support universel Batibox et à un mécanisme Céliane
  • Finition Matières, des matières authentiques pour mieux sublimer la déco
  • Cette plaque est composée d'une sous-plaque noire comportant 100% de plastique recyclé. Cela représente au moins 17% de matière recyclée sur le poids total de la plaque

Avantages

  • Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design au gré des envies, tout en conservant le mécanisme installé. De plus, elles s'adaptent sur les mécanismes Céliane des collections précédentes.
  • Céliane™ favorise le savoir-faire français et l'emploi local.

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972437561
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Matériau
    Verre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Avec grille de montage
    Non
  • Diamètre de l'alésage (ouverture)
    53
  • Diamètre intérieur
    53
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités
    1
  • Temperature de stockage
    -10-70
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Largeur
    101
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Profondeur
    11
  • Hauteur
    84
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Numéro RAL (équivalent)
    9017
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Nombre de prises de courant
    1

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

14 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

Démarrer un projet de rénovation électrique implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à...
En savoir plus

Question sur un produit

Plus de 87 % de la fabrication des références Céliane se fait en France. La production se situe dans le Grand Est (plaques en hêtre), en Nouvelle-Aquitaine (plaques en liège), ou encore en Normandie (plaques en feutre).   Certaines de ces plaques Céliane sont fabriquées par des EPV...
En savoir plus
Céliane pratique l’économie circulaire de différentes manières.   D’une part, la gamme utilise du plastique recyclé issu de l’industrie pour fabriquer les composants de ses prises et interrupteurs (supports, plaques de finition, sous-plaques, etc.).   D’autre part, du...
En savoir plus
Pour limiter l’impact sur l’environnement, 87% des produits Céliane sont fabriqués en France. Les emballages des produits sont recyclables et ne comportent pas de plastique. Du plastique recyclé est utilisé pour la fabrication des produits.   Enfin, nous avons réalisé des études...
En savoir plus