Interrupteurs lumineux à voyants : un repère dans le noir
Avec les interrupteurs à voyant Céliane, vous ne tâtonnez plus dans l’obscurité. Ses petits voyants lumineux restent allumés en permanence et vous le repérez facilement dans la pièce. Leur consommation d’électricité est insignifiante. Il en existe avec un double voyant.

Interrupteur témoin à voyant : visible mais pas lumineux
Contrairement à l’interrupteur à voyant lumineux, l’interrupteur témoin à voyant n’a pas vocation à être repérable dans le noir. Si le voyant de l’interrupteur est allumé, cela veut dire que la pièce dont il dépend est elle aussi restée allumée. En général, on place ces interrupteurs en évidence, dans un couloir, en haut de l’escalier qui mène à la cave, dans un endroit passant... Ces interrupteurs sont bien pratiques pour vérifier que toutes les pièces distantes (cave, cellier, buanderie, garage ou grenier) sont bien éteintes et faire des économies d’énergie.

A l'extérieur : un interrupteur lumineux étanche Plexo
Etanches, les interrupteurs lumineux Plexo sont particulièrement adaptés à un usage extérieur et à un environnement humide ou poussiéreux (terrasse, patio, serre, cabane, atelier...). Leur poussoir lumineux permet de les repérer en toute sérénité dans l'obscurité (voyant fourni). Les modèles équipés d'un voyant témoin permettent en plus de savoir si l'éclairage d’une pièce distante (comme le garage ou la cabane de jardin) est allumé ou éteint.

Interrupteur temporisé Plexo : temps d’allumage programmé
Dans la gamme Plexo, vous trouverez des interrupteurs électriques temporisés, qui vous permettent de programmer un temps d'allumage de 25 s à 15 mn.
Faciles à repérer dans l'obscurité, grâce à leur voyant fourni, les interrupteurs temporisés Plexo sont parfaits pour faire des économies d'énergie !

Comment installer des interrupteurs lumineux ?
Un interrupteur lumineux se pose et se raccorde comme un interrupteur simple. Toutefois, si vous préférez, vous pouvez en confier l'installation à un électricien recommandé par Legrand.

Choisir mes interrupteurs
Pour choisir un modèle d'interrupteur lumineux, n'hésitez pas à utiliser le configurateur interactif mon-interrupteur.fr pour composer vous-même votre interrupteur selon vos goûts et besoins ! Vous y trouverez plusieurs interrupteurs à voyants lumineux dans la gamme Céliane.