Télécharger l'image en grand format

Colliers de serrage Colson intérieurs x100 - largeur 4,6mm - longueur 360mm - incolore

  • Ref. 0 320 44
  • Colring

Colring, collier conçu pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles, adapté aux applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport...

0,60 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Peuvent également être utilisés pour des réparations domestiques
  • Denture intérieure
  • Livrés par blister de 100
  • Largeur : 4,6mm - Longueur à plat : 360mm
  • Ø de serrage maximum : 102mm - Ø de serrage mini : 1,6mm

Information sur la gamme

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles électriques et câbles réseau. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060320447
  • Largeur de bande
    4.6mm
  • Longueur de bande
    360mm
  • Epaisseur de bande
    1.5mm
  • Résistance min. à la traction
    220N
  • Température de fonctionnement (Min-Max)
    -40-75°C
  • Température de montage (Min-Max)
    -10-40°C
  • Modèle
    Crantage intérieur
  • Fermeture à bande
    Languette/patte en plastique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide (PA)
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Incolore
  • Transparent
    Oui
  • Fluorescent
    Non
  • Champ de texte
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Sans
  • Homologation UL
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0267 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

RSE Emballage

7 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable