Colliers de serrage Colson intérieur/extérieur x20 - largeur 7,6mm - longueur 194mm - noir

  • Ref. 0 984 66
  • Colson

Colliers conçus pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles ou des applications domestiques

11,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Peuvent également être utilisés pour des réparations domestiques
  • Denture intérieure : serrage à la main facilité
  • Tenue à l'arrachement : 45kg
  • Largeur : 7,6mm - Longueur à plat : 194mm
  • Ø de serrage maximum : 42mm - Ø de serrage mini : 15mm

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060984663
  • Largeur de bande
    7.6mm
  • Longueur de bande
    194mm
  • Epaisseur de bande
    1.5mm
  • Résistance min. à la traction
    450N
  • Température de fonctionnement
    -25-60°C
  • Température de montage
    0-40°C
  • Modèle
    Crantage intérieur
  • Fermeture à bande
    Languette/patte en plastique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Stable aux UV selon ASTM D6779
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Fluorescent
    Non
  • Champ d'inscription
    Sans
  • Fermeture amovible
    Non
  • Type de fixation
    Sans
  • Homologation VG
    Oui
  • Homologation MIL
    Oui
  • Homologation UL
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable