Télécharger l'image en grand format

Sachet de 10 embases à visser pour colliers - noir

  • Ref. 0 984 90

Permet de fixer les colliers de serrage

9,43

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Sachet de 10 embases à visser
  • Possibilité de fixation par vis Ø4mm

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060984908
  • Longueur
    21.5mm
  • Largeur
    14mm
  • Hauteur
    18mm
  • Adapté à une largeur de collier jusqu'à
    9mm
  • Type de fixation
    Autre
  • Diamètre trou de fixation
    5mm
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polyamide (PA)
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-85°C
  • Couleur
    Noir

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

25 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable