Télécharger l'image en grand format

Cache câbles multimédia - kit pour internet et téléphone

  • Ref. 0 977 35

Cache câbles multimédia - kit pour internet et téléphone

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Livré avec accessoire de fixation
  • Collier de maintien des fils fourni
  • Fixation auto-adhésive et vis
  • Accepte tous types de peinture
  • Vendu en longueur de 0,685 mètres

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060977351
  • Hauteur
    7mm
  • Largeur
    12.5mm
  • Longueur
    685mm
  • Section transversale utile
    43mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    9010
  • Type de fixation
    Auto-adhésif et perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Avec charnière à film
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable