Conduit de distribution 130x50mm
- Ref. 0 982 43
Conduit de distribution 130x50mm
50,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Livré avec couvercle de finition
- Fixation par colle, chevilles ou vis, clous
- Accepte tous types de peinture
- Vendu en longueur de 2 mètres
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414970337603
- Largeur 130mm
- Profondeur 50mm
- Longueur 2000mm
- Nombre de couvercles 1
- Couvercle inclus Oui
- Largeur du couvercle 1 80mm
- Symétrique Oui
- Type rectangulaire Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Blanc
- Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
- Feuille de protection Oui
- Nombre de cloisons enfichables 1
- Avec connecteur de conduit Non
- Perforation de montage dans le sol Oui
- Type de montage des parties supérieures Intérieur
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Section transversale utile 5565mm²
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 15-60°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-60°C
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Recyclage et fin de vie
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main