Télécharger l'image en grand format

Parafoudre modulaire pour logement avec protection intégrée - 2 modules

  • Ref. 0 927 66

Le parafoudre joue un rôle majeur dans une installation électrique : il la protége en limitant les surtensions, quelles que soient leurs origines

416,50 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Remplacement facilité du parafoudre grâce à la cassette de rechange avec voyant
  • Parafoudre auto-protégé : ne nécessite pas de disjoncteur de protection
  • Se monte dans le tableau électrique
  • Alimentation possible par peigne vertical
  • Pour installations à faibles risques (zones urbaines, plaines et basses montagnes…)

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Schéma de câblage

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060927660
  • Schéma de liaison
    Non
  • Schéma de liaison IT
    Non
  • Schéma de liaison TN
    Non
  • Schéma de liaison N-C
    Non
  • Schéma de liaison TN-C-S
    Non
  • Schéma de liaison TN-S
    Non
  • Schéma de liaison TT
    Non
  • Autre schéma de liaison
    Oui
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    2
  • Courant nominal de décharge In (8/20)
    10kA
  • Tension nominale AC
    230V
  • Tension max de régime permanent
    275V
  • Niveau de protection
    1.2kV
  • Fusible auxiliaire intégré
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
    25mm²
  • Section de conducteur flexible max. (fil fin)
    16mm²
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 2
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    36mm
  • Hauteur
    94mm
  • Profondeur
    73mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-230V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    6-6mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Norme NF C 15-100

Il est légitime de se demander quelle norme NF C 15-100 télécharger, puisque la consultation de ces préconisations est indispensable avant toute intervention sur votre installation électrique. Il n’existe qu’une seule et unique norme NF C 15-100, et c’est la version la plus récente...
En savoir plus

Disjoncteurs

Si le disjoncteur saute quand il pleut, cela peut être dû aux surtensions générées par un orage, à une fuite à la terre d’un circuit extérieur ou à la pluie.
Commencez par inspecter votre tableau électrique et repérez l’élément qui a déclenché. Si la coupure ne provient...
En savoir plus
L’orage et la foudre peuvent provoquer des surtensions et des perturbations dans l'installation électrique. Pendant un orage, une surtension ou une perturbation liée à la foudre peut notamment faire déclencher le disjoncteur général ou un interrupteur différentiel. Un déclenchement...
En savoir plus

Tableaux électriques

Étapes d'installation du parafoudre dans le tableau électrique :  couper le courant au disjoncteur principal placer le parafoudre en amont des protections, entre l’alimentation (phase/neutre) et les retours de terre respecter une distance inférieure à 50 cm entre les points de...
En savoir plus
Le parafoudre triphasé intègre une protection contre les courants de surcharge et de court-circuit, il ne nécessite pas de disjoncteur de protection dédiée. Pour une protection maximale, le parafoudre doit être installé en amont de tout équipement de protection dans le tableau, entre le...
En savoir plus
Pour raccorder un parafoudre dans votre tableau électrique, vous devez tout d’abord couper le courant au disjoncteur principal, geste indispensable avant toute intervention électrique.  Pour réaliser cette installation, il vous faut un parafoudre secteur monophasé 230 V, des peignes de...
En savoir plus
Selon la norme NF C 15-100-1, depuis août 2025, un parafoudre principal est désormais obligatoire pour :  les établissements de santé les bâtiments de service public et du patrimoine culturel les bâtiments tertiaires et industriels exerçant une activité économique les...
En savoir plus