Platine démontable pour interrupteur Pac - fixation murale -150x250x35mm -blanc

  • Ref. 0 930 07
  • Drivia

Tableautin, cadre plastique avec platine démontable pour interrupteur Pac, avec une haute résistance aux températures

50,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Fixation murale
  • Entrées défonçables pour tubes : Ø16mm à Ø20mm
  • Cadre plastique avec panneau Isorel démontable épaisseur 6mm avec 1 face laquée

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060930073
  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    35mm
  • Hauteur d'encastrement
    246mm
  • Largeur d'encastrement
    146mm
  • Profondeur intérieure
    27.5mm
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Non
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Finition CEM
    Oui
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Hauteur
    250mm
  • Largeur
    150mm
  • Profondeur
    35mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

77 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable