Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Détecteur de mouvements - fixation murale - IR - détection 140° sur 8m

  • Ref. 0 489 45

Détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle

67,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Hauteur recommandée de fixation : 2,5m
  • S'installe directement sur le mur en saillie
  • Détection infrarouge 140°, portée 8m
  • Allumage et extinction automatiques - Temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
  • Réglage manuel par potentiomètre (sur le produit) du seuil de luminosité et de la temporisation

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970630346
  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Infrarouge passif
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Hauteur de montage optimale
    2.5m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    3m
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    8m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP42
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    240-240V
  • Durée de marche min.
    5s
  • Durée de marche max.
    10min
  • Angle de détection horizontal (Min-Max)
    140-140°
  • Plage de rotation du capteur, horizontale (Min-Max)
    0-0°
  • Plage de rotation du capteur, verticale (Min-Max)
    0-0°
  • Luminosité de déclenchement (Min-Max)
    10-1275lx
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante (Min-Max)
    -5-35°C
  • Largeur
    77mm
  • Hauteur
    114mm
  • Profondeur
    48mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Consommation en veille
    3.1mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    2.5mm
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Avec interface DALI
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.22 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
9 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

57 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Vous souhaitez faire des économies d’énergie ? Vous en avez assez que vos enfants oublient d’éteindre la lumière de certaines pièces de la maison (couloir, toilettes, salle de bain, etc.) ? Vous aimeriez que l’éclairage s’allume automatiquement lorsque vous rentrez dans la pièce ?...
En savoir plus
Il y a 2 causes possibles si la lampe de détecteur de mouvement reste allumée. Soit le capteur détecte une présence, soit la fonction dérogation est activée. Nous allons voir comment procéder pour régler le problème dans chacun de ces deux cas.
En savoir plus

Efficacité énergétique

Pour économiser de l’énergie, il est préférable d'utiliser des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques ou énergie hydraulique par exemple) qui sont des sources d’énergie durables et idéales pour l’environnement. En effet, l’utilisation exclusive des ressources dites «...
En savoir plus