Télécharger l'image en grand format

Disjoncteur de branchement Enedis - tarif bleu - 500mA instantané - 45A

  • Ref. 4 010 00

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire, pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) permettant la coupure et le sectionnement de l'ensemble de l'installation ainsi que la protection contre les surcharges et les court-circuits

161,18

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur d'abonné Basse Tension pour tarif à puissance limitée (tarif bleu)
  • Limite et sectionne l'ensemble de l'installation
  • Protège contre les surcharges et les courts-circuits
  • Dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat d'électricité souscrit
  • Assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970310880
  • Nombre de pôles (total)
    2
  • Nombre de pôles protégés
    1
  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    4000V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    45A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.5A
  • Type de courant différentiel
    AC
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
    2kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
    2kA
  • Tenue au courant de choc
    0.25kA
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50 Hz
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    Autre
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Degré de pollution
    2
  • Température ambiante en fonctionnement (Min-Max)
    -20-55°C
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Profondeur d'encastrement
    51mm
  • Immunisé contre déclenchements intempestifs
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Section de raccordement cable rigide (Min-Max)
    1-25mm²
  • Section de raccordement cable souple (Min-Max)
    1-16mm²
  • Largeur
    71.2mm
  • Hauteur
    198mm
  • Profondeur
    76mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    200-250V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9010
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2.452 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
10 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Disjoncteurs

8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Un disjoncteur différentiel 500 mA permet de séparer le réseau public du réseau privé et matérialise la limite d’intervention du gestionnaire du réseau public.
On l’appelle également « appareil général de coupure et de protection » (AGCP), ou disjoncteur général. Il permet la...
En savoir plus