Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Porte DRIVIA pour platine disjoncteur ERDF - transparente

  • Ref. 4 011 88
  • Drivia

Drivia 13, accessoire permettant d'habiller la platine pour disjoncteur d'abonnée ERDF et de renforcer sa protection

68,94 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet d'habiller la platine pour disjoncteur d'abonnée ERDF coffret et de renforcer sa protection
  • Pour coffret 13 modules

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245064011884
  • Modèle
    Autre
  • Finition porte à hublot
    Oui
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    250mm
  • Hauteur
    225mm
  • Profondeur
    102mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Degré de protection (NEMA)
    1
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Numéro RAL
    9003

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

65 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Disjoncteurs

Il existe trois grands types de disjoncteurs : le disjoncteur divisionnaire qui sécurise un circuit électrique, le disjoncteur différentiel qui protège les occupants et les circuits électriques, et le disjoncteur d’abonné qui sert à protéger l'ensemble de l'installation et les...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Le compteur électrique est généralement placé dans le garage ou la buanderie, mais il est aussi possible de le trouver dans une entrée ou un couloir. Pour une question de sécurité mais aussi d’esthétique, on a bien souvent envie de cacher les différents modules et disjoncteurs qui...
En savoir plus

Porte DRIVIA pour platine disjoncteur ERDF - transparente

À associer