Embout pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - Blanc

  • Ref. 0 983 45

Embout pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - blanc

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Permet de respecter de l’indice de protection (en cas de défaut de coupe)
  • Montage sur le corps de la plinthe par l’avant, par emboîtement et vissage
  • Possibilité de peindre la moulure Céliane déco blanche

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008466
  • Hauteur
    84mm
  • Largeur
    13.2mm
  • Modèle
    Gauche/droite
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Profondeur
    9.5mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable