Embout pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - Titane

  • Ref. 0 983 55

Embout pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - titane

37,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Titane

Caractéristiques produit

  • Permet de respecter de l’indice de protection (en cas de défaut de coupe)
  • Montage sur le corps de la plinthe par l’avant, par emboîtement et vissage
  • S'associe naturellement avec l'appareillage Céliane Titane

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008558
  • Hauteur
    84mm
  • Largeur
    13.2mm
  • Modèle
    Gauche/droite
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Profondeur
    9.5mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable