Sabot gauche - pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - Blanc

  • Ref. 0 983 44

Sabot gauche - pour plinthe Céliane déco 82x12,5mm - blanc

23,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Blanc

Caractéristiques produit

  • Permet l’utilisation en sortie de convecteur
  • Montage sur la plinthe par clipsage ou vissage
  • Permet de respecter l’indice de protection de la plinthe
  • Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)
  • Possibilité de peindre la plinthe Céliane déco blanche

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970008459
  • Modèle
    Capot moulé
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    13.2mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 % de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable