Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Fiche double fonction avec prise avec terre - 16A

  • Ref. 0 504 61

Fiche double fonction, pour brancher deux appareils sur une même prise

21,61 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • A raccorder à un cordon souple 3G 1,5mm²
  • Avec éclips de protection pour protection des enfants
  • Raccordement par bornes à vis

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060504618
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    79mm
  • Hauteur
    52mm
  • Profondeur
    72mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3268 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
11 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit