Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Cartouches fusibles pour porte-fusibles - avec témoin - 8,5x23mm - 6A

  • Ref. 0 929 21

Fusible ou cartouche cylindrique, permettant de couper le courant en cas de court-circuit ou de surcharges

10,12 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Avec témoin de fusion
  • Ensemble de 3 cartouches

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060929213
  • Largeur
    8.5mm
  • Modèle
    Fusible en céramique
  • Taille
    8x23 mm
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Profondeur
    23mm
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence de fonctionnement nominale (Min-Max)
    50-60Hz
  • Finition du voyant indicateur
    Percuteur
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

10 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

48 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable