Joint de couvercle et de goulotte - pour goulotte section 80x50mm

  • Ref. 0 982 66

Joint de couvercle et de goulotte - pour goulotte section 80x50mm

24,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Montage de la platine du joint par clipsage sur la goulotte et clipsage du joint sur sa platine
  • Permet de respecter l’indice de protection de la goulotte
  • Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970337832
  • Largeur du canal d'allège
    80mm
  • Profondeur du canal d'allège
    50mm
  • Largeur de la partie supérieure
    45mm
  • Modèle
    Doublage de coupe de canal
  • Forme
    Symétrique
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Largeur
    20mm
  • Hauteur
    52mm
  • Profondeur
    20.2mm
  • Temperature de stockage
    -25-60°C

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

68 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable