Télécharger l'image en grand format

Interrupteur différentiel bipolaire - 2P - type AC 30mA arrivée haut/départ haut 63A

  • Ref. 0 928 88
  • DX³

DX³-ID interrupteur différentiel, détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement coupe immédiatement l'alimentation du circuit concerné lors d'un contact accidentel avec le courant

246,23 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • La norme NF C 15-100 impose que tous les circuits du logement soient protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30mA
  • Visualisation immédiate du défaut
  • Arrivée haute et sortie haute par bornes à vis
  • Type-AC : pour protéger la plupart des circuits sauf les circuits plaque de cuisson, lave-linge et prise de recharge véhicule électrique
  • Accepte le passage du peigne

Les + installation

Pour installation monophasée

Les + utilisation

Réarmement facile une fois le défaut éliminé

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972559041
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    63A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.03A
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    250V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4kV
  • Type de tension
    AC
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Température ambiante en fonctionnement (Min-Max)
    -25-60°C
  • Degré de pollution
    2
  • Section de raccordement cable souple (Min-Max)
    16-25mm²
  • Section de raccordement cable rigide (Min-Max)
    16-25mm²
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    117.65mm
  • Profondeur
    77.85mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

88 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Disjoncteurs

Un interrupteur différentiel disjoncte (ou coupe) lorsqu’il détecte une fuite de courant supérieure à sa sensibilité (généralement 30mA). C'est le signe : d’un défaut d’isolement ou d’un appareil défectueux Identifiez le circuit en cause en abaissant les...
En savoir plus

Tableaux électriques

La norme NF C 15-100 impose que les éléments importants d'une installation électrique aient un circuit dédié, et qu’un interrupteur différentiel, quelle que soit son intensité, protège un maximum de 8 circuits afin d’éviter d’être endommagé par une puissance trop...
En savoir plus
Avec la règle de l’amont et de l’aval, il existe 2 façons de connaître l’ampérage nécessaire pour un interrupteur différentiel dans un tableau électrique, à utiliser séparément selon la situation : pour l’amont, l’intensité de l’interrupteur doit être égale ou...
En savoir plus